Wiel 200 mm
Novatech
Order number:
199861402
EAN:
4031582397949
Productnummer:
ITB 200x50-Ø20 HL54
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een polyurethaan gegoten wiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een polyurethaan gegoten wiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel is voorzien van een aluminium lichaam en heeft een naaflengte van 54 mm met een asgatdiameter van 20 mm. De lager zijn uitgevoerd als boren met sleutelgat voor optimale bevestiging. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 960 kg bij een snelheid van 4 km/h of 800 kg bij een snelheid van 6 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingen en belastingsscenario's in industriële omgevingen.