Wiel 200 mm
Elastech
Order number:
199830632
EAN:
4031582319842
Productnummer:
IFP 200x50-Ø25
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Elastech wiel is een hoogwaardig wiel voor castoren, voorzien van een aluminium body en een elastische band, niet-markerend,...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Elastech wiel is een hoogwaardig wiel voor castoren, voorzien van een aluminium body en een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak met een breedte van 50 mm. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een naaflengte van 60 mm, met een asgatdiameter van 25 mm. Het is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 900 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 360 kg bij 6 km/h of 450 kg bij 4 km/h is, afhankelijk van de gewenste snelheid en belastingsvereisten.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen