Wiel 200 mm
Elastech
Order number:
199805063
EAN:
4031582319835
Productnummer:
IFP 200x50-Ø20
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 200 mm en een naaflengte van 60 mm, voorzien van een loo...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 200 mm en een naaflengte van 60 mm, voorzien van een loopvlak van 50 mm breedte. Het loopvlak bestaat uit een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal dat zorgt voor optimale grip en bescherming van ondergronden. Het wiel is uitgevoerd met een aluminium wielbody en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie. De asgatdiameter bedraagt 20 mm. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 900 kg. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 360 kg bij 6 km/h of 450 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de vereiste snelheid en belastingscondities.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen