Wiel 200 mm
Elastech
Order number:
199804060
EAN:
4031582319743
Productnummer:
IEP 200x50-Ø25 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm. Het wiel is vo...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm. Het wiel is voorzien van een aluminium wielbody en een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal voor optimale grip en duurzaamheid. De naaf heeft een lengte van 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor een stabiele montage in de zwenkas. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 900 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 360 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h of 450 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Dit wiel is ideaal voor zware industriële toepassingen en biedt betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen