Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, voorzien van een polyurethaan gegoten loopvlak voor optimale grip en duurzaamheid. De naaf heeft een lengte van 90 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie, terwijl de asgatdiameter 30 mm bedraagt. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 2800 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg bij een snelheid van 6 km/h en 1680 kg bij 4 km/h, waardoor het wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen in castoren.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FTP 200x80-Ø30 HL90
EAN
4031582319347
S4-materiaalnummer
199828810
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
1680 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
1400 kg
Statisch Draagvermogen
2800 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
6,99 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
30 mm
Naaflengte
90 mm
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
80 mm
Geschikt voor
linde
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen