Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 175 mm en een loopvlak van 30 mm breedte, uitgevoerd in Polyurethaan, Geschuimd. Het wiel is voorzien van Precisie kogellagers en heeft een naaflengte van 60 mm met een asgatdiameter van 8 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is ideaal voor gebruik in castoren en biedt een optimale combinatie van duurzaamheid en prestaties voor diverse industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
PNP 175x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320619
S4-materiaalnummer
199005567
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
75 kg
Statisch Draagvermogen
150 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,4 kg
Productnaam
Maxtech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
70 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, met foam loopvlak
Asgatdiameter
8 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
175 mm
Breedte wielkern
30 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Zwart
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen