Wiel 175 mm
Maxtech
Order number:
199005566
EAN:
4031582320602
Productnummer:
PNP 175x30-Ø8 HL44
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 175 mm en een loopvlak van 30 mm breedte, uitgevoerd in Polyuret...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 175 mm en een loopvlak van 30 mm breedte, uitgevoerd in Polyurethaan, Geschuimd. Het wiel is voorzien van Precisie kogellagers en heeft een naaflengte van 44 mm met een asgatdiameter van 8 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor gebruik in castoren en biedt een optimale combinatie van duurzaamheid en prestaties voor diverse industriële toepassingen.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen