Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Maxtech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. Het loopvlak is uitgevoerd in Polyurethaan, Gespoten, wat uitstekende slijtvastheid en grip garandeert. Het wiel is voorzien van een Polyamide body en Rollager lagers voor soepele en duurzame rotatie. De naaflengte bedraagt 58 mm en de asgatdiameter is 20 mm, wat standaardiseerde montage mogelijk maakt. Dit wiel is ontworpen voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 700 kg en een dynamische draagcapaciteit van 350 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het ideaal geschikt is voor professionele transporttoepassingen en industriële kastoren.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
EAN
4031582323191
S4-materiaalnummer
199039406
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
350 kg
Statisch Draagvermogen
700 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
0,67 kg
Productnaam
Maxtech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
58 mm
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
40 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Rollager
Kleur Wiel
Natuurlijk wit