Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm. Het wiel is voorzien van een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor optimale compatibiliteit met standaard castorontwerpen. De loopvlak bestaat uit een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal dat bescherming biedt tegen beschadiging van ondergronden. Het wiellichaam is vervaardigd uit plaatstaal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende duurzaamheid en stabiliteit garandeert. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 900 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 450 kg bij 6 km/h of 540 kg bij 4 km/h is, afhankelijk van de gewenste snelheid en toepassingsomstandigheden.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582322200
S4-materiaalnummer
199830558
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
540 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
450 kg
Statisch Draagvermogen
900 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,12 kg
Productnaam
Elastech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
68 Shore A
Wielkern materiaal
Staalplaat, zwaar
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Grijs / niet-markering