Wiel 160 mm
Elastech
Order number:
199834683
EAN:
4031582346664
Productnummer:
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Elastech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm. Het wiel is vo...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Elastech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm. Het wiel is voorzien van een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal, wat uitstekende grip en duurzaamheid garandeert. De naaf heeft een lengte van 60 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie. Het wiellichaam is vervaardigd uit zwaar plaatstaal, wat een robuuste constructie waarborgt. De aslager heeft een gatdiameter van 20 mm. Het wiel ondersteunt een statische belastingscapaciteit van 900 kg. Voor dynamische toepassingen bedraagt de belastingscapaciteit 450 kg bij 6 km/h of 540 kg bij 4 km/h. Dit wiel is ideaal voor zware transporttoepassingen in industriële omgevingen.