Wiel 160 mm
Novatech
Order number:
199839136
EAN:
4031582332179
Productnummer:
ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd ui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielnaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor een robuuste constructie. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties en duurzaamheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 1100 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 440 kg bij 6 km/h of 550 kg bij 4 km/h is. Deze specificaties maken het Novatech wiel geschikt voor zware industriële toepassingen in kastoren en transportwagens.