Wiel 160 mm
Novatech
Order number:
199861401
EAN:
4031582397925
Productnummer:
ITB 160x50-Ø30 HL54
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een polyurethaan gegoten wiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een polyurethaan gegoten wiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een aluminium lichaam en is voorzien van boren met sleutelgat als lageruitvoering. De naaflengte bedraagt 54 mm en de asgatdiameter is 30 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij een snelheid van 4 km/h of 640 kg bij een snelheid van 6 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingen en bedrijfsomstandigheden.