Wiel 160 mm
Novatech
Order number:
199861400
EAN:
4031582397918
Productnummer:
ITB 160x50-Ø25 HL54
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige wielcomponent voor castoren met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm. ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige wielcomponent voor castoren met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm. Het loopvlak is uitgevoerd in Polyurethaan, Gegoten, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid garandeert. Het wiel beschikt over een aluminium body die een optimale balans tussen gewicht en sterkte biedt. De naaf heeft een lengte van 54 mm en is voorzien van Boren met Sleutelgat als lageruitvoering. De asgatdiameter bedraagt 25 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 1600 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij 4 km/h of 640 kg bij 6 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's en snelheidsvereisten in industriële omgevingen.