Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een polyurethaanwiel met gegoten loopvlak, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 160 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm en is voorzien van een aluminium wielnaf met een lengte van 54 mm. De asopening heeft een diameter van 20 mm en is uitgerust met boren met sleutelgat voor optimale bevestiging. Dit wiel biedt een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 640 kg bij 6 km/h respectievelijk 800 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ITB 160x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397901
S4-materiaalnummer
199861399
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
640 kg
Statisch Draagvermogen
1600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,94 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
54 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
boring met spiebaan
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)