Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een naaflengte van 60 mm, voorzien van een loopvlak van 50 mm breedte. Het wiel is uitgevoerd met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en een aluminium wielbody, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in intensief gebruik. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties en heeft een axle-gat met een diameter van 25 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 700 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 280 kg bedraagt bij 6 km/h of 350 kg bij 4 km/h, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse transporttoepassingen in industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
IFP 160x50-Ø25
EAN
4031582319828
S4-materiaalnummer
199830803
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
350 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
280 kg
Statisch Draagvermogen
700 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,18 kg
Productnaam
Elastech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
68 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Grijs / niet-markering