Wiel 160 mm
Elastech
Order number:
199828339
EAN:
4031582319712
Productnummer:
IEP 160x50-Ø25 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een naaflengte van 60 mm, ontworpen voor gebr...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een naaflengte van 60 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel is voorzien van een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal met een loopvlakbreedte van 50 mm, wat zorgt voor optimale grip en duurzaamheid. De wielbody is vervaardigd uit aluminium voor een licht gewicht zonder concessies aan sterkte. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en heeft een asgatdiameter van 25 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 700 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel 280 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 350 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's in industriële en commerciële omgevingen.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen