Wiel 160 mm
Novatech
Order number:
199837289
EAN:
4031582329568
Productnummer:
FTP 160x50-Ø25 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in Polyurethaan, Gegoten. Het wiel is voorzien van een gietijzeren wielbody en is uitgerust met Precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 60 mm en beschikt over een asgatdiameter van 25 mm voor bevestiging in de zwenkas. Dit wiel is ontworpen voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 1500 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 900 kg bij een snelheid van 6 km/h en 1100 kg bij 4 km/h, waardoor het wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen en transportwagens.