Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit massief rubber dat niet-markerend is. Het wiel beschikt over een polypropyleen wielbody en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 36,5 mm met een asgatdiameter van 8,3 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 160 kg en een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
PIP 150x32-Ø8,3 core+T/G-9011
EAN
4031582356694
S4-materiaalnummer
199065468
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
80 kg
Statisch Draagvermogen
160 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,44 kg
Productnaam
Puretech
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Asgatdiameter
8,3 mm
Naaflengte
36,5 mm
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Grafietzwart (RAL9011)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen