Wiel 150 mm
Duratech
Order number:
199830848
EAN:
4031582320039
Productnummer:
MOP 150x80-Ø35 HL90
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, ontworpen voor...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 90 mm en een asgatdiameter van 35 mm. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf en gemaakt van polyamide superzwaar, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 6000 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel tot 3600 kg dragen bij een snelheid van 4 km/h, of tot 3000 kg bij een snelheid van 6 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingen en werksnelheden.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage