Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit gegoten polyurethaan voor optimale slijtvastheid en duurzaamheid. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielnaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor een robuuste constructie. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1300 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 520 kg bij 6 km/h of 650 kg bij 4 km/h is, wat dit wiel uitermate geschikt maakt voor zware transporttoepassingen in industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ITP 150x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319903
S4-materiaalnummer
199804811
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
650 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
520 kg
Statisch Draagvermogen
1300 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,15 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)