Wiel 150 mm
Novatech
Order number:
199829121
EAN:
4031582319897
Productnummer:
ITP 150x50-Ø20 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielnaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een robuuste constructie. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale draaiing en laagwrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1300 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 520 kg bij 6 km/h of 650 kg bij 4 km/h is. Deze specificaties maken het Novatech wiel geschikt voor zware transporttoepassingen in industriële omgevingen.