Wiel 140 mm
Novatech
Order number:
199832769
EAN:
4031582329421
Productnummer:
FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 140 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd ui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 140 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd uit gietijzer met een polyurethaan gegoten loopvlak. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en beschikt over een naaflengte van 68 mm met een asgatdiameter van 20 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 700 kg bij 6 km/h respectievelijk 840 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is ideaal voor gebruik in zwaar belaste castorapplicaties waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.