Wiel 140 mm
Novatech
Order number:
199833009
EAN:
4031582346619
Productnummer:
FTP 140x54-Ø20 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 140 mm en een loopvlakbreedte van 54 mm, vervaardigd ui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 140 mm en een loopvlakbreedte van 54 mm, vervaardigd uit gietijzer met een loopvlak van polyurethaan, gegoten. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en beschikt over een naaflengte van 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 700 kg bij 6 km/h respectievelijk 840 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is ideaal voor gebruik in zwaar belaste castorapplicaties waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.