Wiel 125 mm
Duratech
Order number:
199035959
Productnummer:
UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Onderhoudsarme wielen
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, speciaal ontworpen voor ge...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 45 mm en een asgatdiameter van 8,3 mm. De loopvlak is identiek aan het wiel zelf en garandeert optimale prestaties. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 300 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Wiel
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging