Wiel 125 mm
Elastech
Order number:
199030734
EAN:
4031582323405
Productnummer:
UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Elastech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een naaflengte van 44,4 mm, voorzien van een rollager en ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Elastech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een naaflengte van 44,4 mm, voorzien van een rollager en een asgatdiameter van 12 mm. Het loopvlak bestaat uit een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal met een breedte van 40 mm. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in castoren en biedt een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen