Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Elastech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een naaflengte van 44,2 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 40 mm, wat zorgt voor optimale grip en bescherming van ondergronden. De as heeft een gatdiameter van 12 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
UFR 125x40-Ø12
EAN
4031582324662
S4-materiaalnummer
199031363
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
250 kg
Statisch Draagvermogen
500 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,42 kg
Productnaam
Elastech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
63 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
44,2 mm
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
40 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Rollager
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)