Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Maxtech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 38 mm. Het loopvlak is uitgevoerd in Polyurethaan, Gespoten, wat uitstekende slijtvastheid en grip garandeert. Het wiel is voorzien van een Polyamide wielbody en Rollager voor soepele rotatie. De naaflengte bedraagt 44 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat standaardmontage op diverse castorframes mogelijk maakt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen en magazijnomgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323177
S4-materiaalnummer
199034120
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
300 kg
Statisch Draagvermogen
600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
0,32 kg
Productnaam
Maxtech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
44 mm
Breedte Loopvlak
38 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
38 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Rollager
Kleur Wiel
Natuurlijk wit