Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Maxtech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm. Het loopvlak is uitgevoerd in gespoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip garandeert. Het wiel is voorzien van een polyamide wielbody en rollagers voor soepele rotatie. De naaflengte bedraagt 44 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat standaardmontage op diverse castorframes mogelijk maakt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een voertuigsnelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen en magazijnomgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323139
S4-materiaalnummer
199034174
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
200 kg
Statisch Draagvermogen
400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
0,27 kg
Productnaam
Maxtech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
44 mm
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Rollager
Kleur Wiel
Natuurlijk wit