Wiel 125 mm
Maxtech
Order number:
199034205
EAN:
4031582322965
Productnummer:
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 40 mm breedte, uitgevoerd in ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 40 mm breedte, uitgevoerd in polyurethaan gespoten. Het wiel beschikt over een polyamide wielbody en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 600 kg. Voor dynamische belasting is het wiel geschikt voor 300 kg bij een snelheid van 6 km/h of 300 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de toepassingsomstandigheden. Dit wiel is ideaal voor gebruik in castoren en transportapplicaties waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.