Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Maxtech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een polyurethaan gespoten loopvlak. Het wiel beschikt over een naaflengte van 58 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castoronderstellen. Het wiel is uitgerust met roestvrij stalen rollagers voor optimale draaiing en duurzaamheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 300 kg bij een snelheid van 4 km/h is, wat dit wiel geschikt maakt voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582322781
S4-materiaalnummer
199064271
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
300 kg
Statisch Draagvermogen
600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
0,51 kg
Productnaam
Maxtech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
58 mm
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
40 mm
Lager
Rollager, roestvrij
Kleur Wiel
Natuurlijk wit