Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Maxtech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 38 mm. Het wiel is uitgevoerd met een loopvlak van Polyurethaan, Gespoten, wat uitstekende slijtvastheid en grip garandeert. De naaf heeft een lengte van 44 mm en is voorzien van een as met een gatdiameter van 12 mm voor bevestiging aan de castor. Het wiel is uitgerust met een Rollager, Roestvrij, wat zorgt voor soepele rotatie en lange levensduur. Het lichaam is vervaardigd uit Polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat goed bestand is tegen chemicaliën en slijtage. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322774
S4-materiaalnummer
199034192
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
300 kg
Statisch Draagvermogen
600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
0,37 kg
Productnaam
Maxtech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
44 mm
Breedte Loopvlak
38 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
38 mm
Lager
Rollager, roestvrij
Kleur Wiel
Natuurlijk wit