Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Maxtech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm. Het loopvlak is uitgevoerd in Polyurethaan, Gespoten, wat uitstekende slijtvastheid en grip garandeert. Het wiel is voorzien van een Polyamide-kunststof wielbody die een optimale balans biedt tussen sterkte en gewicht. De hub heeft een lengte van 44 mm en is uitgerust met een Rollager, Roestvrij, wat zorgt voor soepele rotatie en langdurige betrouwbaarheid. De asgatdiameter bedraagt 12 mm voor universele compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 400 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 200 kg bij een snelheid tot 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322767
S4-materiaalnummer
199034191
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
200 kg
Statisch Draagvermogen
400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
0,31 kg
Productnaam
Maxtech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
44 mm
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
32 mm
Lager
Rollager, roestvrij
Kleur Wiel
Natuurlijk wit