Wiel 125 mm
Novatech
Order number:
199830809
EAN:
4031582319880
Productnummer:
ITP 125x50-Ø25 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wieleenheid voor castoren, voorzien van een aluminium wielbody en een loopvlak van polyure...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wieleenheid voor castoren, voorzien van een aluminium wielbody en een loopvlak van polyurethaan, gegoten. Het wiel heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgatdiameter is 25 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel 400 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h. Deze specificaties maken het Novatech wiel geschikt voor zware industriële toepassingen.