Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in gegoten polyurethaan voor optimale slijtvastheid en demping. Het wiel is voorzien van een aluminium wielnaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een robuuste constructie. De wielnaf is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 800 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 320 kg bij 6 km/h respectievelijk 400 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is ideaal voor gebruik in zwaar belaste castorapplicaties waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ITP 125x50-Ø20 soft cv
EAN
4031582329483
S4-materiaalnummer
199831428
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
400 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
320 kg
Statisch Draagvermogen
800 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,89 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Verkeersgrijs A (RAL7042)