Wiel 125 mm
Novatech
Order number:
199829478
EAN:
4031582319873
Productnummer:
ITP 125x30-Ø15 HL45
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 30 mm breedte, vervaardigd u...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 30 mm breedte, vervaardigd uit polyurethaan, gegoten. Het wiel is uitgerust met een aluminium lichaam en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 15 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 840 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de rijsnelheid: bij 6 km/h bedraagt deze 335 kg en bij 4 km/h 420 kg. Deze specificaties maken het Novatech wiel geschikt voor diverse industriële en commerciële toepassingen in castorontwerpen.