Wiel 125 mm
Novatech
Order number:
199861398
EAN:
4031582397895
Productnummer:
ITB 125x50-Ø25 HL54
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een polyurethaanwiel met gegoten loopvlak, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een polyurethaanwiel met gegoten loopvlak, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm en is voorzien van een aluminium wielnaf met een lengte van 54 mm. De asgatdiameter bedraagt 25 mm en het wiel is uitgerust met boren met sleutelgat voor optimale bevestiging. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 1000 kg dragen. Voor dynamische belastingen bedraagt de capaciteit 400 kg bij een snelheid van 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's in industriële omgevingen.