Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige wielcomponent voor castortoepassing met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm. Het wiel is uitgevoerd met een aluminium wielbody en een loopvlak van gegoten polyurethaan, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. De naaflengte bedraagt 54 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat standaardiseerde montage mogelijk maakt. Het wiel is voorzien van boren met sleutelgat voor optimale lagering. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 400 kg bij 6 km/h respectievelijk 500 kg bij 4 km/h is. Deze specificaties maken het Novatech Wiel geschikt voor diverse industriële en commerciële toepassingen waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ITB 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397871
S4-materiaalnummer
199861397
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
500 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
400 kg
Statisch Draagvermogen
1000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,79 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
54 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
boring met spiebaan
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)