Wiel 125 mm
Elastech
Order number:
199829687
EAN:
4031582319699
Productnummer:
IEP 125x50-Ø25 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Elastech wiel is een hoogwaardig wiel voor castortoepassing met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm. He...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Elastech wiel is een hoogwaardig wiel voor castortoepassing met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm. Het wiel is uitgevoerd met een aluminium wielbody en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De loopvlak bestaat uit een elastische band, zwart, gevulkaniseerd, die zorgt voor duurzaamheid en grip. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 600 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 240 kg bij 6 km/h en 300 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's en snelheden.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen