Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech silent wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, vervaardigd uit polyamide voor optimale slijtvastheid. Het wiel beschikt over een naaflengte van 44 mm en een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. De loopvlak is gemaakt van een demperend, hybride materiaal dat trillingen effectief absorbeert en een stille werking garandeert. Het wiel is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h, wat dit wiel geschikt maakt voor zware industriële toepassingen en mobiele werkplatformen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
HUR125x36-Ø12 white
EAN
4031582400694
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
200 kg
Statisch Draagvermogen
400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,55 kg
Productnaam
Duratech silent
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Dempend, hybride materiaal
Materiaal loopvlak
Polyamide
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
44 mm
Breedte Loopvlak
36 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Rollager