Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech silent wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, vervaardigd uit polyamide voor optimale slijtvastheid. Het wiel beschikt over een naaflengte van 44 mm en een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard cascadebevestigingen. De constructie maakt gebruik van een dempend, hybride materiaal voor de wielbody en is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale geluidsproductie. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een voortbeweegingssnelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen en mobiele werkstations.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
HUR 125x36-Ø12 HL44
EAN
4031582319644
S4-materiaalnummer
199030828
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
200 kg
Statisch Draagvermogen
400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,6 kg
Productnaam
Duratech silent
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Dempend, hybride materiaal
Materiaal loopvlak
Polyamide
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
44 mm
Breedte Loopvlak
36 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
36 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Rollager
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)