Wiel 125 mm
Novatech
Order number:
199833771
EAN:
4031582330694
Productnummer:
FTP 125x50-Ø25 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd ui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit gietijzer met een polyurethaan gegoten loopvlak. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en beschikt over een naaflengte van 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 1100 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 550 kg bij 6 km/h respectievelijk 660 kg bij 4 km/h bedraagt. Dit wiel is ideaal voor gebruik in zwaar belaste castorapplicaties waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.