Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit gietijzer met een polyurethaan gegoten loopvlak. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en beschikt over een naaflengte van 54 mm met een asgatdiameter van 20 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 1100 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 550 kg bij 6 km/h of 660 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is ideaal voor gebruik in castoren en biedt uitstekende prestaties voor zware transporttoepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FTP 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582332056
S4-materiaalnummer
199833303
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
660 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
550 kg
Statisch Draagvermogen
1100 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,71 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6006
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
54 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
50 mm
Geschikt voor
linde
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)