Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 40 mm breed, uitgevoerd in Polyurethaan, Gegoten. Het wiel is voorzien van een gietijzeren wielnaf met een lengte van 50 mm en een asgatdiameter van 20 mm, ondersteund door Precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 800 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 400 kg bij 6 km/h respectievelijk 480 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is ideaal voor gebruik in castoren en biedt een uitstekende combinatie van duurzaamheid en belastingcapaciteit voor industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FTP 125x40-Ø20 HL50
EAN
4031582331745
S4-materiaalnummer
199841087
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
480 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
400 kg
Statisch Draagvermogen
800 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,51 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204ZV
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
50 mm
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
40 mm
Geschikt voor
bt
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)