Wiel 120 mm
Novatech
Order number:
199827826
EAN:
4031582369489
Productnummer:
ETP 120x50-Ø25 HL50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige wieleenheid voor castoren met een diameter van 120 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm. He...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige wieleenheid voor castoren met een diameter van 120 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm. Het wiel is uitgevoerd met een loopvlak van Polyurethaan, Gegoten en een wiellichaam van Staal, ijzer, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. De naaflengte bedraagt 50 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Het wiel is uitgerust met Precisie kogellagers voor soepele rotatie. De statische draagcapaciteit bedraagt 1200 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel 480 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 600 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's.