Wiel 100 mm
Elastech
Order number:
199030733
EAN:
4031582070392
Productnummer:
UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Elastech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 100 mm en een naaflengte van 44,4 mm, ontworpen voor gebruik in cas...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Elastech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 100 mm en een naaflengte van 44,4 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 34 mm, wat zorgt voor optimale grip en bescherming van ondergronden. De as heeft een gatdiameter van 12 mm en het wiel is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie. Het wiel kan een statische belasting van 320 kg dragen en een dynamische belasting van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen