Wiel 100 mm
Maxtech
Order number:
199034134
EAN:
4031582322750
Productnummer:
UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Maxtech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm. Het loopvlak is...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Maxtech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm. Het loopvlak is uitgevoerd in Polyurethaan, Gespoten, wat uitstekende slijtvastheid en grip garandeert. Het wiel is voorzien van een Polyamide-kunststof wielbody die een optimale balans tussen gewicht en sterkte biedt. De naaflengte bedraagt 44 mm en het wiel is uitgerust met een Rollager, Roestvrij, wat zorgt voor soepele rotatie en langdurige betrouwbaarheid. De asgatdiameter is 12 mm. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 300 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële transporttoepassingen.