Wiel 100 mm
Supratech
EAN:
4031582355185
Productnummer:
PJR100x32-Ø12 HL44,4 blue
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Supratech wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een loopvlak van thermoplastisch rubber met een breedte van ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Supratech wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een loopvlak van thermoplastisch rubber met een breedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter, en het wiel is uitgerust met een rollager. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 160 kg en een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is vervaardigd uit polypropyleen en is geschikt voor diverse toepassingen zoals rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
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
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten