Wiel 100 mm
Supratech
Order number:
199063522
EAN:
4031582410549
Productnummer:
PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Supratech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm. Het loopvlak ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Supratech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm. Het loopvlak is uitgevoerd in thermoplastisch rubber voor optimale grip en duurzaamheid, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen voor een licht gewicht. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor soepele rotatie en heeft een naaflengte van 45 mm met een asgatdiameter van 8,3 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 250 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 125 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is ideaal voor gebruik in castoren en transportapplicaties waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen