Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit gegoten polyurethaan voor optimale slijtvastheid en demping. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielnaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor een robuuste constructie. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1080 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 430 kg bij 6 km/h of 540 kg bij 4 km/h is, wat dit wiel geschikt maakt voor zware transporttoepassingen in industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ITP 100x50-Ø25
EAN
4031582319866
S4-materiaalnummer
199830808
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
540 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
430 kg
Statisch Draagvermogen
1080 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,59 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)