Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige wieleenheid met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit gegoten polyurethaan voor optimale slijtvastheid en duurzaamheid. De wielnaf heeft een lengte van 60 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 20 mm, wat standaardisatie en eenvoudige montage in castoronderstellen garandeert. Het aluminium lichaam biedt een uitstekende verhouding tussen gewicht en sterkte, terwijl de precisie kogellagers een soepele en betrouwbare rotatie waarborgen. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 900 kg en een dynamische draagcapaciteit van 360 kg bij 6 km/h respectievelijk 450 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële en logistieke toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ITP 100x50-Ø20 HL60 cv
EAN
4031582377132
S4-materiaalnummer
199838828
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
450 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
360 kg
Statisch Draagvermogen
900 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,62 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)